SSM2250
过期单声道1.5 W/立体声250 mW功率放大器
Viewing:
产品详情
SSM2250主要用于具有基本音频功能的台式电脑。它也非常适合任何需要同时提供内部单声道扬声器输出和立体声线路或耳机输出的音频系统。该器件与AC97编解码器相结合,可提供符合PC98/99要求的PC音频系统。SSM2250结构紧凑,只需极少的外部器件。
SSM2250内置音频放大器,能够为单声道4 Ω桥接负载(BTL)提供1.5 W低失真功率,或者为立体声32 Ω单端负载(SEL)耳机提供2 x 90 mW功率。两个放大器均提供轨到轨输出,采用单电源工作可实现较大动态范围。采用5 V电源时,平衡输出提供较大输出,无需耦合电容。
SSM2250能够在内部单声道扬声器与外部耳机之间自动切换。
SSM2250可以采用+2.7 V至+6 V单电源供电,活动时的电源电流典型值为9 mA。它还具有关断放大器的功能(关断电流为60 µA),因而是电池供电应用的理想扬声器放大器。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2250的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论