SSM2164
过期低成本、四通道、电压控制放大器
Viewing:
产品详情
SSM2164在单封装中集成了四个独立电压控制放大器(VCA)。该器件具有高性能(100 dB动态范围,总谐波失真0.02%),且每个VCA成本极低,能为成本敏感型增益控制应用带来出色的价值。每个VCA均提供电流输入和输出,能提供极高的设计灵活性,此外还具有对地参考的-33 mV/dB控制端口。
所有通道均严格匹配,匹配程度达到单位增益时的0.07 dB范围内,40 dB衰减时为0.24 dB。可以实现120 dB的增益范围。
单电阻可以定制整个A级和AB模式之间的操作。引脚排列允许以较少的额外电路完成SSM2024设计升级。
SSM2164可在±4 V至±18 V的宽电源电压范围内工作,提供16引脚P-DIP和SOIC封装,保证工作温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2164的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论