SSM2160
过期6通道、无声串行输入平衡/主音量控制
Viewing:
产品详情
SSM2160和SSM2161可以利用主电平控制和独立通道控制功能,分别对六个和四个音频通道的音量进行数字控制。信号路径中采用低失真VCA(电压控制放大器)。通过对VCA进行变化率受控驱动,可在实施“主控”时消除与开关电阻网络相关的“咔嚓”声。每个通道均由一个提供32级增益的专用5位DAC控制。一个7位主DAC为各控制端口馈送输入,从而提供128级衰减。步进标称值为1 dB,可通过外部电阻予以修改。整个主控范围内均可维持通道平衡。上电时,所有输出均自动静音。三线式或四线式串行数据总线能够与大多数常用微控制器进行接口。同时提供用于控制SSM2160的Windows™软件和评估板。
SSM2160可以采用+10 V至+20 V单电源或±5 V至±10 V双电源供电。SSM2161可以采用+8.5 V至+20 V单电源(汽车应用)或±4.25 V至±10 V双电源供电。片内基准电压源可为单电源应用提供正确的模拟共模电压。两款产品均提供P-DIP和SO两种封装。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2160的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论