SSM2018

过期

无调整电压控制放大器

产品详情

  • 动态范围:117 dB
  • 总谐波失真加噪声(THD+N):0.006%(典型值,1 kHz,单位增益)
  • 增益范围:140 dB
  • 无需外部调整
  • 差分输入
  • 互补增益输出
  • 缓冲控制端口
  • 片内I–V转换器
  • 外部器件数量少
  • 低成本
SSM2018
无调整电压控制放大器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2018的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览