PHY1068
光纤通道有源均衡器和重定时电路
高性能均衡器,支持传统背板设计
Viewing:
产品详情
- 优化用于8.5G光纤通道
- 完全集成的均衡器和相位算法,使固件开发的工作量降至最低
- 低延迟(15ns)
- 用户可编程预加重驱动器
- 集成PRBS和BERT,用于系统测试和设计验证
- 信号丢失(LOS)和失锁(LOL)报警
- 自动检测2线或SPI™微控制器接口
- 小尺寸、36焊球、BGA 5mm x 5mm封装,0.8mm焊球间距
- 所需外部元件最少
PHY1068为有源均衡器和重定时驱动器,带有可编程预加重功能,用于扩展8.5Gbps背板传输距离。器件集成输入AGC级,使其灵敏度足以支持噪声受限链路,功能强大的均衡器意味着可以在典型的背板环境下,从经过辐射或反射严重劣化的信号中提取有效数据。
高集成度减少了所需的电路板面积以及固件开发的复杂性,不仅有效降低了成本,还缩短了产品上市时间。器件输出驱动的可编程预加重功能使得PHY1068能够支持各种应用。
PHY1068采用先进的CMOS工艺制造,采用符合RoHS标准的36焊球BGA封装。
应用
- 8.5G铜缆背板
- 向下兼容2G、4G光纤通道铜缆背板
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 PHY1068的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论