OP183

过期

5 MHz、单电源运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源 – 3 V至36 V
  • 宽带宽 – 5 MHz
  • 低失调电压 – 1 mV
  • 高压摆率:10 V/μs
  • 低噪声:10 nV/√Hz
  • 单位增益稳定
  • 输入和输出范围包括GND
  • 无反相

OP183
5 MHz、单电源运算放大器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4610-2 推荐用于新设计 低噪声、精密、轨到轨输出、JFET双通道运算放大器
AD8510 量产 精密、极低噪声、低输入偏置电流、宽带宽JFET运算放大器(单通道)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 OP183的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览