MXL1076
5A/2A、降压型、PWM、开关模式DC-DC稳压器
Viewing:
产品详情
- Input Range: Up to 40V
- 5A On-Chip Power Switch (MXL1074)
- 2A On-Chip Power Switch (MXL1076)
- Adjustable Output: 2.5V to 35V
- 100kHz Switching Frequency
- Excellent Dynamic Characteristics
- Few External Components
- 8.5mA Quiescent Current
- TO-220 Package
应用
- 从高压总线产生分布式电源
- 大电流反相器
- 大电流、高电压降压应用
- 隔离型DC-DC转换
- 多输出降压控制器
- 负电源升压型转换器
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MXL1076的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论