MUX16S
过期
航空用16通道JFET模拟多路复用器(具有过压和失电保护功能)
Viewing:
产品详情
|
|
MUX16是一款单芯片16通道模拟多路复用器;它根据4位二进制地址的状态,将单路输出与16路模拟输入之一相连。当ENABLE(使能)输入为逻辑“0”时,输出断开,由此便可提供封装选择功能。
这些器件均采用ADI公司的高性能双极性JFET技术制造,具有恒定的低“导通”电阻。它们的性能优势包括:低泄漏电流、快速建立时间和低串扰等,适合各种应用。与类似的CMOS器件不同,这些复用器不会发生闩锁或静电放电熔断问题。数字输入设计采用TTL和CMOS两种电平工作,同时保证提供先开后合式开关动作,而无需外部上拉电阻。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MUX16S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论