MAXQ30-FPBM-TFP3Q
TFP3闪存编程板
电能SoC多用途闪存编程
Viewing:
产品详情
- 对TFP3内部闪存进行编程
- 通过CC51或JTAG接口对DUT的按钮进行编程
- 通过CC51或JTAG接口对DUT进行基于主机应用的编程
- 通过CC51或JTAG接口对DUT进行基于ATE的编程
- TFP3诊断信息访问
- 将DUT代码镜像安全转存到主机
- TFP3 GUI操作
- 生成和装载封装文件
- TFP3参数保留
- 将DUT的十六进制文件下载至TFP3
- 通过在应用编程更新TFP3固件
TFP3(闪存编程器3)为多用途编程器,用于对Maxim电能计量SoC的闪存实用工具进行操作。TFP3有三种工作模式:独立、主机和ATE。
- TFP3-80515:适用于基于8051的计量器件的闪存编程器,带加密功能
- TFP3L-MAXQ30:适用于ZON™家族计量器件(基于MAXQ®)的闪存编程器,无加密功能
- TFP3Q-MAXQ30:适用于ZON家族计量器件(基于MAXQ)的闪存编程器,带加密功能
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ30-FPBM-TFP3Q的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论