MAXQ1740

DeepCover安全微控制器,用于磁卡读卡器

单芯片磁条卡读卡器安全方案,提供硬件加密和安全密钥存储

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 核心功能
    • 高性能、低功耗、16位MAXQ20C RISC核
    • 6MHz内部振荡器(±10%)
    • 支持最高12MHz外部晶振
    • 1.7V至3.6V供电
    • 1-Wire®接口,用于调试和闪存编程
    • 优化于C程序
  • 安全
    • AES硬件加速器
    • 硬件随机数发生器
    • 自毁输入用于篡改检测
    • 可选择永久闭锁装载器
    • 扰码
  • 存储器
    • 16KB闪存存储器
      • 512字节存储器页扇区
      • 每个扇区可擦除/写入次数为1000次
    • 1152字节可快速擦除NV SRAM、128字节加密引擎
    • 6KB公用ROM支持用户程序
  • I/O和外设
    • 三轨磁条读卡器接口
    • 两个SPI通信端口
    • USART通信端口
    • 两个16位定时器
    • I²C通信端口
    • 16个通用I/O引脚
    • 8个外部中断引脚
  • 低功耗
    • 低功耗停止模式下仅消耗3µA电流
    • 工作在6MHz时消耗3.75mA (典型值)电流,1MHz时消耗0.8mA (典型值)电流
    • 可以工作在分频后的系统时钟
  • 其它外设
    • 内置上电复位/电源失效复位
    • 电源过压检测
    • 可编程看门狗定时器
    • 唤醒定时器
MAXQ1740
DeepCover安全微控制器,用于磁卡读卡器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

应用笔记 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ1740的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览