MAXM17710

集成、4V-60V、150mA、喜马拉雅uSLIC电源模块DC-DC转换器,带50mA线性调节器

高度集成工业PMIC支持小尺寸方案,集成电感

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 容易使用
    • 4V至60V较宽输入降压型转换器
    • 可调节和固定输出电压模块
    • 内置电感和补偿
    • 降压型转换器提供高达150mA输出电流
    • 线性调节器输出精度为±1.3%,降压型转换器的反馈电压精度为±2% FB
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
    • 内置50mA、高PSRR线性电压调节器,具有不同输出电压选项
  • 高效
    • 可选PWM或PFM工作模式
    • PFM可提升轻载效率
    • 2.5µA关断电流
    • 70µA空载电流
  • 灵活的设计
    • 内部软启动和预偏置启动
    • 降压型转换器具有350kHz至2.2MHz可调节开关频率范围,带外同步
    • 漏极开路电源就绪输出(低电平有效RESET引脚)
    • 可编程EN/UVLO门限
  • 工作可靠
    • 打嗝模式过流保护
    • 过温保护
    • -40°C至+125°C工作环境温度范围/-40°C至+150°C结温范围
  • 坚固耐用
    • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
    • 符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
MAXM17710
集成、4V-60V、150mA、喜马拉雅uSLIC电源模块DC-DC转换器,带50mA线性调节器
MAXM1772010241.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAXM17724EVKIT

MAXM17712, MAXM17720, MAXM17724模块应用评估套件

特性和优点

  • 5.5V至60V较宽输入范围
  • MAXM17712提供82%高效率(VIN = 24V,VOUTB = 3.3V,IOUTB = 75mA)
  • MAXM17720提供85%高效率(VIN= 24V,VOUTB = 5V,IOUTB = 75mA)
  • MAXM17724提供85%高效率(VIN = 24V,VOOUTB = 5V,IOOUTB = 75mA)
  • 使能/UVLO输入、电阻可编程UVLO门限
  • 可选的PWM和PFM工作模式
  • 可将降压型转换器同步到外部时钟源
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至相应输出电压
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724模块的性能。模块工作在5.5V至60V较宽输入电压范围,集成150mA降压型转换器和50mA线性调节器。在评估套件中,模块为演示最佳性能和元件尺寸进行优化配置。

MAXM17712的3.3V固定输出降压型转换器提供高达150mA电流,1.8V固定输出线性调节器提供高达50mA电流。降压型转换器配置为工作在375kHz开关频率,5.5V至60V输入电压范围。

MAXM17720的5V固定输出降压型转换器提供高达150mA电流,3.3V固定输出线性调节器提供高达50mA电流。降压型转换器配置为工作在570kHz开关频率,8.4V至60V输入电压范围。

MAXM17724的可调节输出降压型转换器设置为5V时提供高达150mA电流,2.5V固定输出线性调节器提供高达50mA电流。降压型转换器配置为工作在570kHz开关频率,8.4V至60V输入电压范围。

评估套件提供可选的工作模式(PWM或PFM),同步到外部时钟源,使能/禁止,以及UVLO设置。MAXM17710–MAXM17726模块家族的数据手册提供器件的完整说明,在操作评估套件之前应结合该数据手册仔细阅读。

MAXM17712EVKIT

MAXM17712, MAXM17720, MAXM17724模块应用评估套件

特性和优点

  • 5.5V至60V较宽输入范围
  • MAXM17712提供82%高效率(VIN = 24V,VOUTB = 3.3V,IOUTB = 75mA)
  • MAXM17720提供85%高效率(VIN= 24V,VOUTB = 5V,IOUTB = 75mA)
  • MAXM17724提供85%高效率(VIN = 24V,VOOUTB = 5V,IOOUTB = 75mA)
  • 使能/UVLO输入、电阻可编程UVLO门限
  • 可选的PWM和PFM工作模式
  • 可将降压型转换器同步到外部时钟源
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至相应输出电压
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724模块的性能。模块工作在5.5V至60V较宽输入电压范围,集成150mA降压型转换器和50mA线性调节器。在评估套件中,模块为演示最佳性能和元件尺寸进行优化配置。

MAXM17712的3.3V固定输出降压型转换器提供高达150mA电流,1.8V固定输出线性调节器提供高达50mA电流。降压型转换器配置为工作在375kHz开关频率,5.5V至60V输入电压范围。

MAXM17720的5V固定输出降压型转换器提供高达150mA电流,3.3V固定输出线性调节器提供高达50mA电流。降压型转换器配置为工作在570kHz开关频率,8.4V至60V输入电压范围。

MAXM17724的可调节输出降压型转换器设置为5V时提供高达150mA电流,2.5V固定输出线性调节器提供高达50mA电流。降压型转换器配置为工作在570kHz开关频率,8.4V至60V输入电压范围。

评估套件提供可选的工作模式(PWM或PFM),同步到外部时钟源,使能/禁止,以及UVLO设置。MAXM17710–MAXM17726模块家族的数据手册提供器件的完整说明,在操作评估套件之前应结合该数据手册仔细阅读。

MAXM17720EVKIT

MAXM17712, MAXM17720, MAXM17724模块应用评估套件

特性和优点

  • 5.5V至60V较宽输入范围
  • MAXM17712提供82%高效率(VIN = 24V,VOUTB = 3.3V,IOUTB = 75mA)
  • MAXM17720提供85%高效率(VIN= 24V,VOUTB = 5V,IOUTB = 75mA)
  • MAXM17724提供85%高效率(VIN = 24V,VOOUTB = 5V,IOOUTB = 75mA)
  • 使能/UVLO输入、电阻可编程UVLO门限
  • 可选的PWM和PFM工作模式
  • 可将降压型转换器同步到外部时钟源
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至相应输出电压
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724模块的性能。模块工作在5.5V至60V较宽输入电压范围,集成150mA降压型转换器和50mA线性调节器。在评估套件中,模块为演示最佳性能和元件尺寸进行优化配置。

MAXM17712的3.3V固定输出降压型转换器提供高达150mA电流,1.8V固定输出线性调节器提供高达50mA电流。降压型转换器配置为工作在375kHz开关频率,5.5V至60V输入电压范围。

MAXM17720的5V固定输出降压型转换器提供高达150mA电流,3.3V固定输出线性调节器提供高达50mA电流。降压型转换器配置为工作在570kHz开关频率,8.4V至60V输入电压范围。

MAXM17724的可调节输出降压型转换器设置为5V时提供高达150mA电流,2.5V固定输出线性调节器提供高达50mA电流。降压型转换器配置为工作在570kHz开关频率,8.4V至60V输入电压范围。

评估套件提供可选的工作模式(PWM或PFM),同步到外部时钟源,使能/禁止,以及UVLO设置。MAXM17710–MAXM17726模块家族的数据手册提供器件的完整说明,在操作评估套件之前应结合该数据手册仔细阅读。

MAXM17724EVKIT
MAXM17712, MAXM17720, MAXM17724模块应用评估套件
MAXM17712EVKIT
MAXM17712, MAXM17720, MAXM17724模块应用评估套件
MAXM17720EVKIT
MAXM17712, MAXM17720, MAXM17724模块应用评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17710的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览