MAX9879
最后购买期限立体声D类音频子系统,具有DirectDrive耳机放大器
业内尺寸最小、输出功率最大的D类放大器,具有最佳的RF抑制性能(消除TDMA噪声)
产品详情
- 无需滤波元件即可满足EN 55022 B类标准,并留有9dB以上的裕量
- 极低的RF敏感度,可有效抑制GSM无线网络的TDMA噪声
- 按照用户自定义的输入模式提供输入混音
- 立体声扬声器输出功率可达715mW (RL = 8Ω,VDD = 3.7V)
- 立体声耳机输出功率可达58mW (16Ω,VDD = 3.7V)
- 较低的THD+N:1kHz时为0.04% (D类功放)
- 较低的THD+N:1kHz时为0.018% (耳机放大器)
- 效率高达88% (RL = 8Ω,POUT = 750mW)
- 1.6Ω模拟开关用于旁路扬声器放大器
- 扬声器放大器具有较高的PSRR (217Hz时为72dB)
- 耳机放大器具有较高的PSRR (217Hz时为84dB)
- I²C控制
- 硬件及软件关断模式
- 极低的咔嗒-噼噗声
- 高度可靠的设计,具有限流及热保护
- 采用节省空间的封装
- 5 x 6 UCSP (2.5mm x 3mm)
MAX9879集成了高效D类音频功率放大器和立体声、无需电容的DirectDrive®耳机放大器。Maxim无需滤波的D类放大器具有有源辐射抑制功能,能够以D类放大器的效率提供AB类放大器的优异性能。
采用3.7V供电时,D类放大器能够以88%的效率为8Ω负载提供高达715mW的功率,有效延长电池寿命。无滤波调制方案采用有源辐射抑制电路及扩频调制技术,大大降低了EMI干扰,省去了传统D类放大器所需的输出滤波器。
采用3.7V供电时,耳机放大器可为16Ω负载提供高达58mW的功率。Maxim的DirectDrive架构能够在单电源供电时产生以地为参考的输出,无需大尺寸隔直电容,从而节省成本、减小空间并降低器件高度。
该器件采用用户定义的输入结构,提供3种前置放大器增益设置,具有输入混音、音量控制、咔嗒-噼噗声抑制和I²C控制。旁路模式可禁用内部D类放大器并利用内部DPST开关由外部放大器驱动MAX9879输出端的扬声器。
MAX9879采用高效散热、节省空间的30焊球UCSP™封装。
应用
- 蜂窝电话
- 便携式多媒体播放器
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX9775 | 2 x 1.5W、立体声D类音频子系统,具有DirectDrive耳机放大器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9879的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论