MAX98500

带有自动电平控制的2.2W升压型D类放大器

高效升压型放大器,提升扬声器输出的同时不会导致电池电压跌落

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • D类放大器升压输出
  • 内置自动电平控制电路
  • 输出功率
    • 为8Ω负载提供2.2W功率,THD+N为10%
    • 为8Ω负载提供1.7W功率,THD+N为1%
  • 2.5V至5.5V较宽的电源电压范围
  • 欠压锁定保护
  • 整体效率高达87%
  • 较高的升压转换器开关频率(2MHz)
  • 有源辐射抑制可降低EMI
MAX98500
带有自动电平控制的2.2W升压型D类放大器
MAX98500:简化框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX98500EVKIT

MAX98500评估板

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • 输出功率:为8Ω负载提供2.2W功率,THD+N为10%
  • 可选的增益设置(6dB、15.5dB和20dB)
  • D类放大器升压输出
  • 差分或单端输入信号
  • Boost转换器关断
  • 扬声器输出关断
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX98500评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,采用MAX98500升压型D类放大器驱动便携式音频设备中的单声道桥接负载(BTL)扬声器。评估板设计工作在2.5V至5.5V直流电源,能够为8Ω负载提供2.2W功率。评估板接受差分或单端输入信号,具有3种可选增益设置(6dB、15.5dB和20dB),提供独立的扬声器和boost转换器关断输入。

应用

  • 扬声器配件
  • 蜂窝电话
  • GPS设备
  • 移动互联网设备
  • 智能电话

MAX98500EVKIT
MAX98500评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max98500的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览