MAX9812H
微型、低成本、单/双输入、固定增益麦克风放大器,带有集成偏置
业内尺寸最小的低噪声、低功耗麦克风放大器,内置偏置电路
产品详情
- 符合PC2001标准
- 217Hz时的电源抑制比达100dB
- 低静态电流:230µA
- 低至0.015%的THD+N
- 提供两种版本
- MAX9812L/MAX9813L:2.7V至3.6V
- MAX9812H/MAX9813H:4.5V至5.5V
- 内置低噪声麦克风偏置源
- MAX9812L/MAX9813L:2.3V
- MAX9812H/MAX9813H:4.0V
- 100nA低功耗关断模式
- 满摆幅输出
- 20dB固定增益
- 提供小巧的6引脚SC70 (2mm x 2.1mm)封装及8引脚SOT23 (3mm x 3mm)封装
- 适用温度范围:-40°C至+85°C
MAX9812/MAX9813为单/双输入、20dB固定增益的麦克风放大器。它们具有封装尺寸小,内置低噪声麦克风偏置,适合用于诸如笔记本电脑,手机,掌上电脑等便携式音频装置。这些放大器增益带宽积为500kHz,输出可达满摆幅,具有业界顶级水平的100dB电源抑制比,极低的THD+N (0.015%)。还具有一系列节电特性:仅230µA的电源电流,整体关断模式可将电源电流及偏置电流总和降至100nA。
MAX9812为单放大器,采用6引脚SC70封装(2mm x 2.1mm),MAX9813为双输入放大器,提供8引脚SOT23封装(3mm x 3mm)。MAX9813具有两路输入,可使两个麦克风多路复用一个输出端。
MAX9812/MAX9813均提供两个级别的产品。其中MAX9812L/MAX9813L专为工作于3.3V电源下而作了优化(适用2.7V至3.6V电源),MAX9812H/MAX9813H符合PC2001标准,为5V电源作了优化(适用4.5V至5.5V电源)。上述器件均可工作于-40°C至+85°C的温度范围。
应用
- 汽车工具包适配器
- 数码相机
- 笔记本电脑
- PDA
- 智能电话
- 录像机
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9812H的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论