MAX9777
立体声、3W音频功率放大器,带有耳机驱动和输入复用器
3W、立体声音频放大器,带有耳机放大器和输入复用器,非常适合笔记本电脑、DVD产品
产品详情
- 业界领先的100dB PSRR
- 3W BTL立体声扬声器放大器
- 200mW立体声耳机放大器
- 低至0.002%的THD+N
- 咔嗒声抑制
- ESD保护输出
- 低静态电流:13mA
- 低功耗关断模式:10µA
- MUTE功能
- 耳机检测输入
- 立体声2:1输入复用器
- 可选择2线I²C接口或并行接口
- 微小的28引脚、薄型QFN (5mm x 5mm x 0.8mm)封装
MAX9777/MAX9778在微小的28引脚、薄型QFN封装内集成了立体声桥接负载(BTL)放大器、单端(SE)耳机放大器、耳机检测器和2:1输入复用器。这些器件工作在4.5V至5.5V单电源,提供业界领先的100dB PSRR,允许器件工作在嘈杂电源,无需线性稳压器。低至0.002%的THD+N保证以极低失真放大音频信号,咔嗒声抑制技术大大降低了上电、断电过程中的瞬态噪声。省电特性包括:低至4mV的低VOS (使得扬声器的直流漏电流最小)、低至13mA的电源电流和10µA关断模式。MUTE功能允许快速使能或关闭输出。
耳机检测电路用于检测插孔内是否连接了耳机,并自动配置放大器为扬声器模式或耳机模式。在扬声器模式下,放大器可以为3Ω负载提供3W的连续平均功率;耳机模式下,放大器可以为16Ω负载提供200mW连续平均功率。放大器增益由外部设置,能够在给定负载下灵活设置输出电平。放大器还提供一个2:1输入复用器,允许选择多个音频源。另外,多路复用器通过选择均衡网络还可以为扬声器有限的频响特性提供补偿。通过I²C接口(MAX9777)或并行接口(MAX9779)控制不同的功能。
MAX9777/MAX9778采用高效散热的28引脚、薄型QFN (5mm x 5mm x 0.8mm)封装。器件具备热过载保护(OVP),工作在-40°C至+85°C工业级温度范围。
应用
- 便携式摄像机
- 多媒体监视器
- 笔记本电脑
- PC音频外设
- 便携式DVD播放器
- 平板PC
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9777的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论