MAX9773

1.8W、无需滤波、超低EMI、立体声D类音频功率放大器

1.8W超低EMI立体声放大器,满足FCC辐射标准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无滤波放大器驱动6英寸电缆可通过FCC辐射标准
  • 独特的扩频模式和有源辐射抑制结构,相对于FCC限制具有15dB的裕量
  • 零“死区时间” (ZDT) H桥接保持了当前最高水平的THD+N性能
  • 单电源供电(2.5V至5.5V)
  • 立体声输出(4Ω,VDD = 5V,THD+N = 1%,POUT = 1.8W)
  • 无需LC输出滤波
  • 高达85%的效率(RL = 8Ω, POUT = 600mW)
  • 小于0.1%的THD+N
  • 高达80dB的PSRR
  • 全差分输入
  • 集成咔嗒和噼噗声抑制电路
  • 低功耗关断模式(0.1µA)
  • 短路和热过载保护
  • 引脚兼容于MAX9701
  • 提供高效散热、节省空间的封装
    • 24引脚TQFN-EP (4mm x 4mm x 0.8mm)
    • 20焊球UCSP (2mm x 2.5mm x 0.6mm)
MAX9773
1.8W、无需滤波、超低EMI、立体声D类音频功率放大器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX9701 1.3W、无需滤波、立体声D类音频功率放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9773的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览