MAX9767
750mW音频放大器,带有耳机放大器、麦克风前置放大器和输入复用器
750mW音频放大器,具有耳机放大器、麦克风前置放大器和复用器,可理想用于便携式音频产品
产品详情
- 750mW BTL立体声扬声器放大器
- 65mW立体声耳机放大器
- 2.7V至5.5V单电源供电
- 咔嗒和噼噗声抑制技术
- 0.003%的超低THD+N
- 低静态电流:13mA
- 低功耗关断模式:5µA
- 具有MUTE (静音)功能
- 耳机感应输入
- 立体声2:1输入复用器
- 可选的2线、I²C兼容或并行控制接口
- 小巧的32引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm x 0.8mm)
MAX9765/MAX9766/MAX9767系列器件将扬声器、耳机和麦克风放大器集成于一片细小的QFN封装内。MAX9765包含了一个立体声BTL扬声器功放,立体声耳机放大器,单端麦克风放大器,输入复用器以及I²C控制接口,应用对象是含有立体声扬声器的音频回放设备。MAX9766的应用对象是含有单声道扬声器的音频回放设备,它包含一个单声道BTL扬声器功放,立体声耳机放大器,差动输出麦克风放大器,输入复用器,及I²C控制接口。而MAX9767的应用对象是那些不需要有耳机放大器的音频设备,它包含了一个立体声BTL扬声器放大器,差动输出麦克风放大器和并行控制接口。
这些器件均采用2.7V至5.5V单电源供电。高达95dB的电源抑制比使这些器件不需要额外的电源调理便可工作于充满噪声的电源环境。0.003%的超低THD+N可确保对音频信号进行高保真的放大。咔嗒和噼噗声抑制技术可消除通、断电时出现的杂音。
在扬声器模式下,放大器能向4Ω的负载持续提供最高达750mW的平均功率。而在耳机模式下,放大器能向16Ω的负载持续提供最高达65mW的平均功率。放大器的增益在外部设定,这就提供了最大限度的灵活性,使系统根据给定负载得到最佳输出电平。MAX9765/MAX9766还具有一个2:1的输入复用器,可实现多音频源之间的选择切换。对各种功能的控制可以通过一个I²C兼容的控制接口(MAX9765/MAX9766)或简单的并行控制接口(MAX9767)来完成。
以上所有器件均包含两个低噪声麦克风前置放大器,一个供内置麦克风使用的差动放大器,及一个供外接麦克风使用的单端放大器。同时提供了麦克风偏置输出,减少了外部器件的数量。
MAX9765/MAX9766/MAX9767可提供具有高导热效率的32引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm x 0.8mm)。所有器件均具有短路保护和过热保护(OVP)功能,工作温度范围为:-40°C至+85°C。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 笔记本电脑
- PDA音频系统
- 平板PC
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9767的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论