MAX9751
2.6W立体声音频功率放大器和DirectDrive®耳机放大器
集成音频功率放大器,包括:2.6W立体声放大器和DirectDrive耳机放大器
Viewing:
产品详情
- 无需隔直流电容,提供业界最紧凑的笔记本音频方案
- 符合PC2001标准
- 单电源5V工作电压
- AB类的2.6W立体声BTL扬声器放大器
- 110mW DirectDrive耳机放大器
- 高达90dB的PSRR
- 低功耗关断模式
- 业界领先的咔嗒和噼噗声抑制技术
- 1kHz时低至0.01%的THD+N
- 短路保护和热保护
- 可选增益设置
- 模拟音量控制(MAX9750)
- 带有干扰滤波器的BEEP输入(MAX9750)
- 2:1立体声输入复用器(MAX9751)
- ±8kV ESD保护的耳机驱动器输出
- 采用节省空间的、热高效的引脚薄型QFN (5mm x 5mm x 0.8mm)封装
MAX9750/MAX9751/MAX9755在单个器件上集成了2.6W的立体声音频功放和110mW的立体声DirectDrive耳机放大器。耳机放大器使用了Maxim的DirectDrive结构,能够从单电源产生一个参照至地的输出,省掉了大容量隔直电容,节约成本、空间,并降低了器件的高度。高达90dB的PSRR和低至0.01%的THD+N确保了音频信号纯净、低失真的放大。
MAX9750具有一个模拟音量控制和一个BEEP输入。MAX9751具有一个2:1输入复用器,可以选择多路音频信号。这些器件具有单电源电压,关断模式,逻辑选择增益和耳机检测输入的特点。业界领先的咔嗒和噼噗声抑制技术消除了开启和关断过程中的杂音。
MAX9750/MAX9751/MAX9755提供节约空间的热增强型28引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm x 0.8mm)封装。这些器件均具有热过载和输出短路保护功能,可工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。
应用
- 平板电视
- LCD投影仪
- 笔记本PC
- PC显示器
- 便携式DVD播放器
- 平板PC
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9751的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论