MAX9726
DirectDrive耳机放大器,具有BassMax、I²C接口、音量控制和增益控制
产品详情
- 105mW DirectDrive耳机放大器,无需大容量隔直电容
- 2.7V至5.5V单电源供电
- 内置64级音量控制
- 在1kHz时,PSRR高达85dB
- 软件使能的低频提升(BassMax)
- 业界领先的杂音抑制功能
- ±7kV ESD保护耳机输出(HBM)
- 短路和热过载保护
- 低功耗关断模式(8µA)
- 低THD+N:0.02%
- I²C/SMBus兼容接口
- 提供节省空间的热增强型封装
- 20焊球UCSP (2mm x 2.5mm x 0.62mm)
- 20引脚薄型QFN (4mm x 4mm x 0.75mm)
立体声、DirectDrive®、耳机放大器MAX9726具有BassMax和音量控制,非常适合于空间昂贵而只需基本性能的便携音频应用。MAX9726采用2.7V至5.5V单电源供电,可以减少外部元件数量,降低系统成本,节省电路板空间,并改善音频回放性能。较高的PSRR (85dB)使得MAX9726非常适合于直接与电池供电电源连接,而无需专门的LDO。MAX9726具有Maxim公司领先的咔嗒和噼噗声抑制电路,可减少/消除上电和掉电期间的可闻噪声。
耳机放大器采用Maxim的DirectDrive架构,由单电源供电,产生以地为参考的输出,无需大容量隔直电容。耳机放大器可以向32Ω负载提供105mW功率,THD+N低至0.02%。
当使用廉价耳机时,BassMax可提升放大器的低频响应以改善其音频回放。集成的音量控制功能提供64个离散音量等级,无需使用外部电位器。外部电阻设置MAX9726的整体增益,适合用户增益设置。
BassMax和音量控制可通过I²C/SMBus™兼容接口使能。关断功能可通过硬件或者软件接口控制。
MAX9726仅消耗5.5mA电源电流,提供短路和热过载保护,可工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。MAX9726可提供纤小的(2mm x 2mm x 0.62mm) 20焊球晶片级封装(UCSP™)或者20引脚薄型QFN (4mm x 4mm x 0.75mm)封装。
应用
- 汽车后排座娱乐设备(RSE)
- 蜂窝电话
- 平板电视
- MP3/PMP播放器
- 便携式CD/DVD/MD播放器
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9726的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论