MAX9679B

12通道、10位可编程Gamma、VCOM基准

为Gamma校准提供完备的可编程基准方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 12路可编程gamma电压,10位分辨率
  • 具有10位分辨率的可编程VCOM电压
  • 可编程电压基准支持内部DAC
  • 可多次编程的存储器存储gamma和VCOM码
  • 在两组gamma曲线和VCOM电压之间切换
  • AVDD1、AVDD2和AVDD_AMP电源有助于减少发热
  • I²C接口(1MHz快速模式)
MAX9679B
12通道、10位可编程Gamma、VCOM基准
MAX9679B: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9679B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览