MAX9679
12通道、10位可编程gamma和VCOM基准电压源
业内精度最高的gamma曲线参考系统
Viewing:
产品详情
- 12通道、10位分辨率可编程gamma电压
- 具有10位分辨率的可编程VCOM电压
- 可编程DAC基准电压
- 多次编程存储器用于存储gamma和VCOM编码
- 在两组gamma曲线和VCOM电压之间切换
- AVDD1、AVDD2和AVDD_AMP供电电源降低器件发热
- I²C接口(1MHz快速模式)
MAX9679提供多路可编程基准电压,用于TFT LCD的gamma校正;另外还有一路可编程电压基准用于VCOM调节。所有gamma和VCOM基准电压可由10位数/模转换器(DAC)控制,具有大电流缓冲输出,大大缩短了显示临界电平和模板时输出电压的恢复时间。利用内部可编程基准设定DAC的满量程电压。
两组独立的gamma曲线和VCOM编码可以存储在IC内部的易失存储器,利用BKSEL信号选择两组设定值。
IC具有可多次编程(MTP)存储器,用于存储gamma和VCOM编码,无需外部EEPROM。
应用
- TFT-LCD
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9679的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论