MAX9658
四通道视频放大器(滤波器),具有输入同步箝位
支持VGA和标清视频信号
产品详情
- 四通道
- 9.5MHz、±1dB通频带(MAX9658)
- 27MHz时衰减47dB (MAX9658)
- 固定增益为2V/V
- 低功耗:21mA
- 2.7V至3.6V单电源供电
MAX9657是一款小尺寸、低功耗、四通道视频放大器,带有输入同步头箝位。该器件具有15MHz带宽,不仅适合标清视频信号应用,也非常适合640 x 480分辨率、85Hz刷新速率下的视频图形阵列(VGA)信号。
MAX9658为四通道视频放大器,集成了低通滤波器和输入同步头箝位。低通滤波器在9.5MHz通频带内具有±1dB通带平坦度(典型值),27MHz频点衰减为47dB。特别适合复合视频信号,MAX9658可理想用于数字视频录像机输入端的抗混叠滤波或用于SCART机顶盒输出的重建滤波。
两款器件均要求输入视频信号交流耦合至输入端。输入同步头箝位可设置视频信号的内部直流电平。
放大器增益为2V/V,输出端可直流耦合到一个75Ω负载(等价于两个视频负载),或交流耦合至一个150Ω负载。
MAX9657/MAX9658均具有低功耗关断模式,电源电流可降至35µA。
MAX9657/MAX9658采用2.7V至3.6V单电源供电,可工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。器件采用16引脚QSOP封装。
应用
- 数字录像机
- 机顶盒
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9658的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论