MAX9597

过期

低功耗音频/视频接口,用于单SCART连接器

业内首款集成3.3V、单SCART方案,用于机顶盒和DVD产品

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 53mW静态功耗
  • 关断模式下功耗仅为5µW
  • 音频运算放大器可用来构建输入滤波器
  • 无咔嗒-噼噗声的DirectDrive架构
  • 视频重建滤波器具有10MHz通带,27MHz处提供43dB衰减
  • 3.3V和12V供电电压
MAX9597
低功耗音频/视频接口,用于单SCART连接器
MAX9597:系统原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9597的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览