MAX9551

大电流VCOM驱动缓冲器,用于TFT LCD

大电流、快速建立时间能够为TFT LCD快速恢复VCOM电压

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工作电压高达20V
  • 800mA峰值输出电流
  • 2µs内调整到VOUT的0.1%以内
  • 出色的负载调节特性
  • 热关断保护
  • 可对短路至电源或地的情况提供保护
  • 软启动可降低浪涌电流
MAX9551
大电流VCOM驱动缓冲器,用于TFT LCD
MAX9550、MAX9551、MAX9552:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9551的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览