MAX9550
大电流VCOM驱动缓冲器,用于TFT LCD
大电流、快速建立时间能够为TFT LCD快速恢复VCOM电压
Viewing:
产品详情
- 工作电压高达20V
- 800mA峰值输出电流
- 2µs内调整到VOUT的0.1%以内
- 出色的负载调节特性
- 热关断保护
- 可对短路至电源或地的情况提供保护
- 软启动可降低浪涌电流
MAX9550/MAX9551/MAX9552为TFT LCD提供一个VCOM驱动缓冲器。MAX9550/MAX9551/MAX9552可源出和吸收大电流,从而迅速恢复VCOM电压,非常适用于TFT LCD。输出能够在2µs内稳定到0.1%以内。此外,MAX9550/MAX9551/MAX9552可直接驱动TFT LCD中VCOM层的容性负载,而不需要串联电阻。
MAX9550/MAX9551/MAX9552分别为单通道、双通道和四通道VCOM放大器。MAX9550/MAX9551/MAX9552每通道可驱动高达800mA的峰值电流,电压最高20V。这些器件具有软启动功能,可降低浪涌电流,还提供输出短路保护和热关断功能。
MAX9550提供节省空间的5引脚SOT23封装,以及带有裸焊盘的8引脚µMAX®封装。MAX9551提供带有裸焊盘的8引脚µMAX封装。MAX9552提供14引脚TSSOP封装。所有器件额定工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 显示器:LCD
- 平板和等离子TV
- 仪表控制电压源
- TFT-LCD板
参考资料
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9550的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论