MAX9532

DirectDrive视频放大器,提供电池短路保护

为车载系统提供出色的图像质量和可靠性

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 视频输出具有短路至电池的保护电路(最高18V)
  • DirectDrive将视频输出黑电平建立在地电位附近
  • DirectDrive省去了输出隔直电容
  • 3.3V单电源供电
  • 重建滤波器具有9.5MHz通带,27MHz时具有42dB衰减
  • 直流耦合输入/输出
  • 透明输入同步头箝位
  • 4V/V内部固定增益
MAX9532
DirectDrive视频放大器,提供电池短路保护
MAX9532:简化框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9532的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览