MAX9517
标清视频滤波放大器,提供双通道SPST开关
视频滤波放大器,集成双路SPST开关,适用于多种系统,可有效节省成本和电路板尺寸
Viewing:
产品详情
- 集成重建滤波器用于标清视频信号
- 9MHz,±1dB通带
- 27MHz处衰减52dB
- 双SPST开关
- 2V/V固定增益
- 直流或交流耦合输出
- 2.7V至3.6V单电源供电
MAX9517/MAX9524为集成了重建滤波器的低功耗视频放大器。非常适合标清视频信号,例如复合视频以及亮度信号。这些器件可理想用于多种系统,如手机、安全监控/CCTV摄像机。视频信号可直流耦合至MAX9517输入或交流耦合至MAX9524的输入。
MAX9517/MAX9524具有两个单刀单掷(SPST)模拟开关,用于切换立体声音频、视频或数字信号。重建滤波器的±1dB通带典型值为9MHz,27MHz处衰减52dB。放大器增益为2V/V,输出可直流耦合至75Ω负载,等效于两路视频负载;也可以交流耦合至150Ω负载,等效于一路视频负载。
MAX9517/MAX9524采用2.7V至3.6V单电源供电,额定工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAX9517/MAX9524提供小尺寸12引脚TQFN (3mm x 3mm)封装。
应用
- 便携式摄像机(DVC)
- 数码相机(DSC)
- 移动电话/蜂窝电话
- 便携式媒体播放器(PMP)
- 安全/CCTV相机
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9517的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论