MAX9427
低抖动、四路PECL至ECL差分转换器
Viewing:
产品详情
- 0.24psRMS加性随机抖动
- 同步模式下,10ps通道至通道扭曲
- 在3GHz时钟频率下,保证500mV差分输出
- 异步模式下,420ps传输延迟
- 功能上兼容于
- SK4426 (MAX9424)
- SK4430 (MAX9425)
- SK4436 (MAX9426)
- SK4440 (MAX9427)
- 集成50Ω输出(MAX9425/MAX9427)
- 集成100Ω输入(MAX9426/MAX9427)
- 同步/异步工作模式
MAX9424-MAX9427是超高速、低扭曲的四路PECL至ECL转换器,设计应用于高速数据和时钟驱动。在异步模式下,这些器件具有0.24ps(RMS)的超低随机抖动和小于90ps的通道至通道扭曲。
通过外部时钟,四路通道能够同步工作,或在异步模式下,由SEL输入状态决定。使能输入提供了强制所有输出端为差分低电平状态的功能。
不同的器件具有不同的输入和输出端接方式。输入方式可以是开路输入或内部100Ω差分终端电阻;而输出选择可以是发射极开路输出或串联50Ω终端电阻,详见完整数据资料中的Selector Guide。
MAX9424-MAX9427工作于+2.375V至+5.5V的正电源和-2.375V至-5.5V的负电源,-40°C至+85°C扩展温度范围,提供32引脚5mm x 5mm TQFP封装和节省空间的5mm x 5mm QFN封装。
应用
- 蜂窝电话/无绳电话
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9427的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论