MAX9426

低抖动、四路PECL至ECL差分转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 0.24psRMS加性随机抖动
  • 同步模式下,10ps通道至通道扭曲
  • 在3GHz时钟频率下,保证500mV差分输出
  • 异步模式下,420ps传输延迟
  • 功能上兼容于
    • SK4426 (MAX9424)
    • SK4430 (MAX9425)
    • SK4436 (MAX9426)
    • SK4440 (MAX9427)
  • 集成50Ω输出(MAX9425/MAX9427)
  • 集成100Ω输入(MAX9426/MAX9427)
  • 同步/异步工作模式
MAX9426
低抖动、四路PECL至ECL差分转换器
MAX9424、MAX9425、MAX9426、MAX9427:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
MAX9400 四路、差分LVECL/LVPECL缓冲器/接收器
MAX9402 四路、差分LVECL/LVPECL缓冲器/接收器
MAX9403 四路、差分LVECL/LVPECL缓冲器/接收器
MAX9405 四路、差分LVECL/LVPECL缓冲器/接收器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX9424EVKIT

MAX9424、MAX9425、MAX9426、MAX9427评估板

特性和优点

  • 50Ω刻度阻抗共面传输线
  • 输出覆铜线长度匹配< 1mil (25.4 x 10-3mm)
  • 频率范围
    • 异步模式下,至少2GHz
    • 同步模式下,至少3GHz
  • 32引脚TQFP 5mm x 5mm封装
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX9424评估板(EV kit)是一块完全组装和测试过的表面贴装印刷电路(PC)板,评估板包含一片四通道低扭曲的PECL/LVPECL至ECL/LVECL转换器MAX9424,评估板接受差分PECL/LVPECL输入信号,将其转换为差分ECL/LVECL信号,其工作频率高达3.0GHz。

MAX9424评估板采用4层PCB设计,提供50Ω的刻度阻抗传输线。也可以用于评估采用不同内部输入和输出终端匹配的PECL/LVPECL至ECL/LVECL转换器MAX9425/MAX9426/MAX9427。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 局端背板时钟分配
  • 数据和时钟驱动器与缓冲器
  • DSLAM背板
  • 无线基站

MAX9424EVKIT
MAX9424、MAX9425、MAX9426、MAX9427评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9426的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览