MAX9394

最后购买期限

2:1复用器和1:2解复用器,带有环回

2:1复用器与1:2解复用器,带有环回,确保工作在1.35GHz fMAX

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证1.5GHz工作时250mV差分输出摆幅
  • 同步环回控制
  • 2ps(RMS) (最大)随机抖动
  • 交流规范保证150mV的差分输入
  • 信号输入可接受任何差分信号标准
  • 时钟或高速数据采用LVDS输出
  • 高电平输入失效保护检测(MAX9394)
  • 低电平输入失效保护检测(MAX9395)
  • 3.0V至3.6V电源电压范围
  • LVCMOS/LVTTL逻辑输入
MAX9394
2:1复用器和1:2解复用器,带有环回
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9394的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览