MAX9390

最后购买期限

任意逻辑至LVDS、双路、2 x 2交叉点开关

双路、任意逻辑至LVDS、2 x 2交叉点开关,确保工作在1.50GHz最大工作频率

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 250mV差分输出工作频率可达1.5GHz
  • 2ps(RMS) (最大)随机抖动
  • 对于150mV差分输入,保证AC特性
  • 信号输入端接受任何差分信号标准
  • 适合于时钟或高速数据的LVDS输出
  • 高电平输入安全失效检测(MAX9390)
  • 低电平输入安全失效检测(MAX9391)
  • 电源电压范围3.0V至3.6V
  • LVCMOS/LVTTL逻辑输入控制信号路由
MAX9390
任意逻辑至LVDS、双路、2 x 2交叉点开关
MAX9390、MAX9391:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX9390EVKIT

MAX9390和MAX9391评估板

特性和优点

  • 3V至3.6V单电源供电
  • 1.5GHz工作频率
  • 100Ω阻抗受控的差分信号线
  • 支持各种媒介的测试
    • 差分探针
    • 双绞线电线
    • 带有SMA连接器的同轴电缆
  • 表贴元件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9390评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于简化对MAX9390 1.5GHz、双路2 x 2交叉点开关的评估。评估板接受低压差分信号(LVDS)或高速晶体管逻辑(HSTL)输入信号,并在每路通道上将信号转换至LVDS输出。

MAX9390评估板采用100Ω差分阻抗受控的四层PCB。电路板设计用于LVDS输入/输出信号的直接差分检测。该评估板采用3.3V单电源供电。MAX9390评估板还可用来评估可接受LVPECL和CML输入信号的MAX9391。

应用

  • 局端背板时钟分配
  • DSLAM
  • 故障容错系统
  • 高速电信/数据通信设备
  • 保护开关

MAX9390EVKIT
MAX9390和MAX9391评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9390的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览