MAX9387

差分5:1或4:1 ECL/PECL多路复用器,带有单/双输出缓冲器

业内首款2.5GHz LVECL/LVPECL复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 318ps (典型)传输延迟
  • >2.7GHz翻转频率
  • 0.3ps(RMS)随机抖动
  • <14ps (最大,+25°C)输出至输出扭曲(MAX9387)
  • -2.375V至-5.5V电源电压用于差分LVECL/ECL
  • +2.375V至+5.5V电源电压用于差分LVPECL/PECL
  • 输入开路时,输出低电平
  • 2路输出缓冲器(MAX9387)
  • 引脚兼容于MC100EP57 (MAX9388EUP)
  • >2kV ESD保护(人体模型)
MAX9387
差分5:1或4:1 ECL/PECL多路复用器,带有单/双输出缓冲器
MAX9386、MAX9387、MAX9388:功能原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX9380 单端至差分LVECL/LVPECL 2:1多路复用器
时钟产生与分配 2
MAX9388 量产 差分5:1或4:1 ECL/PECL多路复用器,带有单/双输出缓冲器
MAX9389 最后购买期限 差分8:1 ECL/PECL多路复用器,带有双输出缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9387的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览