MAX9361

LVTTL/TTL/CMOS至差分LVECL/ECL转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入开路时,输出为高电平
  • 工作在-2.375V至-5.5V LVECL/ECL
  • ESD保护> 2kV (人体模型)
  • 工作在3.0V至3.6V LVTTL/CMOS (MAX9360)
    • 改进的MC100EPT24替换货源
    • 13.8mA (典型)的低IEE电源电流
    • 440ps (典型)的传输延迟
    • 1GHz时,> 300mV输出幅度
  • 工作在4.5V至5.5V TTL (MAX9361)
    • 改进的MC100ELT24替换货源
    • 6.6mA (典型)的低IEE电源电流
    • 600ps (典型)的传输延迟
    • 250MHz时,> 300mV输出幅度
MAX9361
LVTTL/TTL/CMOS至差分LVECL/ECL转换器
MAX9360、MAX9361:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
MAX9382 ECL/PECL相频检测器
MAX9383 ECL/PECL相频检测器
MAX9380 单端至差分LVECL/LVPECL 2:1多路复用器
MAX9316 1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
电平转换器 2
MAX9311 量产 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
MAX9320 量产 1:2差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
时钟产生与分配 1
MAX9321 量产 差分LVPECL/LVECL/HSTL接收器/驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9361的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览