MAX9323
过期1至4 LVCMOS至LVPECL输出时钟和数据驱动器
1:4、LVCMOS至LVPECL、低偏移、低抖动、输出时钟和数据驱动器,将两路单端LVCMOS中的一路转换成四路差分LVPECL输出
Viewing:
产品详情
- 1.7psRMS加性随机抖动
- 150ps (最大)的器件至器件扭曲
- 11ps输出至输出扭曲
- 450ps的传输延迟
- 引脚兼荣于ICS8535-01 20引脚TSSOP封装
- 最大消耗电流仅25mA (比ICS8535-01少50%)
- 同步输出使能/禁止
- 两路可选的LVCMOS输入
- 3.0V至3.6V电源电压
- -40°C至+85°C的工作温度范围
MAX9323是一种低扭曲、低抖动时钟和数据驱动器,将两路单端LVCMOS输入中的一路分配到4路差分LVPECL输出。单一逻辑控制信号(CLK_SEL)选择输入信号,并分配到所有的输出端。该器件工作于3.0V至3.6V的电源电压,尤其适合于3.3V的系统,且仅消耗25mA的电源电流(最大)。
MAX9323具有150ps的低器件至器件扭曲、11ps的低输出至输出扭曲和1.7ps的低RMS抖动等特性,尤其适合于通过背板或电路板上的时钟和数据分配。所有输出由时钟输入同步使能/禁止,以避免不完整的时钟脉冲输出。
MAX9323有节省空间的20引脚TSSOP封装和超小型的20引脚4mm x 4mm薄型QFN封装,工作于-40°C至+85°C的扩展级温度范围。MAX9323引脚兼容于Integrated Circuit System的ICS8535-01。
应用
- 局端背板时钟分配
- 数据和时钟驱动器与缓冲器
- DSLAM背板
- 集线器
- 低抖动数据中继器
- 精密时钟分配
- 无线基站
参考资料
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9323的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论