MAX9321A
差分LVPECL/LVECL/HSTL接收器/驱动器
Viewing:
产品详情
- 改进的MC10LVEP16代用产品(MAX9321)
- +2.25V至+3.8V差分HSTL/LVPECL工作方式
- -2.25V至-3.8V LVECL工作方式
- 17mA的低电源电流
- 20ps的器件至器件扭曲
- 172ps的传输延迟
- 3GHz时最小输出300mV
- 输入开路时,输出低电平
- >2kV的ESD保护(人体模型)
- 用于单端输入的片上基准电压
- 提供热增强型、底盘裸露的SO封装
MAX9321/MAX9321A是一种低扭曲、差分接收器/驱动器,设计用于时钟和数据分配。差分输入经过调整后,可以允许单端输入,只需将片上VBB电源接到一个输入端作为参考电压即可。
MAX9321/MAX9321A具有超低传输延迟(172ps)、20ps的器件至器件扭曲以及最大24mA的电源电流等特性,使其尤其适合于时钟缓冲或中继。为与差分HSTL和LVPECL信号接口,该器件工作于+2.25V至+3.8V的电源电压,能够实现在+2.5V或+3.3V标称电压系统中,进行高性能的时钟或数据分配。而对于差分LVECL工作方式,该器件工作于-2.25V至-3.8V的电源电压。
两种器件均提供节省空间的8引脚SOT23、SO和µMAX封装。
应用
- 低抖动数据中继器
- 精密时钟缓冲器
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 2 | ||
MAX9313 | 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 | |
MAX9314 | 双路、1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 | |
电平转换器 3 | ||
MAX9311 | 量产 | 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
MAX9312 | 量产 | 双路、1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
MAX9320 | 量产 | 1:2差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9321a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论