MAX9272

28位GMSL解串器用于同轴或STP电缆传输

高度可靠的1.5Gbps串行器,在同轴电缆或STP传输线上灵活驱动28位数据,7mm x 7mm小尺寸封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 理想用于摄像系统
    • 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
    • 误码检测/纠错
    • I²C-I²C模式下,提供9.6kbps至1Mbps控制通道,带时钟展宽
    • 业内最低功耗:90mA (最大)电源电流
    • 双速率时钟支持百万像素摄像头
    • 电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m
    • 48引脚(7mm × 7mm)、TQFN-EP封装,焊球间距为0.5mm
  • 高速解串转换数据,支持百万像素摄像头
    • 高达1.5Gbps的串行码率,单路或双路输出:6.25MHz至100MHz时钟
  • 多种通道控制模式,提高系统灵活性
    • 9.6kbps至1Mbps控制通道,UART-UART或UART-I²C模式
  • 降低EMI屏蔽要求
    • 输入可编程,满足100mV至500mV单端或50mV至400mV差分
    • 可编程并行数据输出的扩展频谱,降低EMI
    • 跟踪串行输入的扩展频谱
  • 用于摄像头上电和验证的外设功能
    • 内置PRBS发生器,用于串行链路的BER测试
    • 2个GPIO端口
    • 专用“Up/Down” GPI,用于摄像头帧同步触发或其它功能
    • 远程/本地休眠模式唤醒
  • 满足严格的汽车和工业要求
    • -40°C至+105°C工作温度范围
    • ±10kV接触放电ESD保护和±15kV IEC 61000-4-2 气隙放电ESD保护
    • ±10kV接触放电ESD保护和±30kV ISO 10605气隙放电ESD保护
MAX9272
28位GMSL解串器用于同轴或STP电缆传输
MAX9272: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览