MAX9270

吉比特多媒体解串器,具有扩频和双工控制通道

单链路解串器,集成控制通道,理想用于数字视频系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可配合任何GMSL串行器使用
  • 2.5Gbps净荷数据率、交流耦合串行链路,带有8b/10b行编码
  • 24位或32位可编程并行输出总线,支持高达XGA (1280 x 768)或双视图WVGA (2 x 854 x 480)、18位或24位彩色显示屏
  • 8.33MHz至104MHz (24位总线)或6.25MHz至78MHz (32位总线)并行数据率
  • 支持2/3通道的10位摄像链路,最大像素时钟为104MHz/78MHz
  • 4位至32位字长,8kHz至192kHz I²S音频通道支持高清音频
  • 内置半/全双工双向控制通道(100kbps至1Mbps)
  • 独立中断信号,支持触摸屏功能
  • 远端I²C主机控制外设
  • 线路均衡器延长链路传输
  • 并行数据输出提供可编程扩频,降低EMI
  • 无需外部时钟
  • 自动数据率检测功能,允许“实时”改变数据率
  • 内置PRBS检测器,用于BER测试
  • ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 已申请专利
MAX9270
吉比特多媒体解串器,具有扩频和双工控制通道
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
千兆多媒体串行链路(GMSL) 2
MAX9259 最后购买期限 吉比特多媒体串行链路,提供扩频功能和全双工控制通道
MAX9249 不推荐用于新设计 吉比特多媒体串行链路串行器,带有LVDS系统接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9270的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论