MAX9240
6.25MHz至100MHz、25位GMSL解串器,用于同轴电缆或STP电缆数据传输,提供线路故障诊断
具有线路故障检测、工作可靠的1.5Gbps解串器,用于同轴电缆或STP电缆数据传输,小尺寸7mm × 7mm TQFN封装
产品详情
- 适合摄像机应用
- 支持低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω屏蔽双绞线数据传输
- 故障检测/修正
- I²C-I²C模式下,9.6kbps至1Mbps的控制通道支持时钟扩展
- 最低功耗指标:电源电流低至90mA (最大值)
- 倍速时钟用于兆像素摄像机
- 电缆均衡功能支持15米电缆的全速传输
- 48引脚(7mm x 7mm) TQFN-EP封装,0.5mm引脚间距
- 高速数据解串器,用于兆像素摄像机
- 串行比特速率高达1.5Gbps,提供单输出或双输出模式:6.25MHz至100MHz时钟
- 多控制通道模式支持灵活的系统配置
- 9.6kbps至1Mbps控制通道可工作于UART-UART或UART-I²C模式
- 降低系统对EMI和屏蔽的要求
- 100mV至500mV单端或50mV至400mV差分可编程输入
- 并行端口支持可编程扩频,降低EMI
- 串行输入跟踪扩频
- 外设功能用于摄像机的上电和验证
- 内置PRBS检测器用于串行链路的BER测试
- 串行链路相互短接、短接至地、短接至电池或开路等故障检测
- 两个GPIO端口
- 专有的“上行/下行”GPI用于摄像机帧同步等应用
- 远端/本地休眠唤醒模式
- 满足严格的汽车和工业要求
- -40°C至+105°C工作温度范围
- ±10kV接触放电和±15kV气隙放电IEC 61000-4-2 ESD保护
- ±10kV接触放电和±30kV气隙放电ISO 10605 ESD保护
MAX9240是结构紧凑的解串器,通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)连接GMSL串行器。器件与MAX9271或MAX9273串行器配合工作。
并行输出可配置为单输出或双输出,双输出在每个像素时钟选通一半并行字节输出。双输出可配合具有双输入功能的GMSL串行器工作。
器件具有嵌入式控制通道,工作在9.6kbps至1Mbps。利用控制通道,微控制器(µC)可对串行器/解串器以及外设寄存器进行适时配置,不需要依赖视频时钟。器件提供两个GPIO端口和一个连续采样GPI输入。
器件具有可编程均衡器,支持长线传输。并行端口提供可编程扩频功能。串行输入满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。主电源供电范围为1.7V至1.9V,I/O电源供电范围为1.7V至3.6V。器件采用48引脚(7mm x 7mm) TQFN-EP封装,引脚间距0.5mm,工作在-40°C至+105°C温度范围。
应用
- 车载摄像系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
产品亮点 1
产品亮点 1
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9240的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论