MAX9225

10位、低功耗、10MHz至20MHz串行器与解串器芯片组

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 非常适合照相手机的并行接口串行化处理
  • MAX9225可串行化处理8位YUV、HSYNC和VSYNC
  • LCDS有助于抑制共模噪声
  • 信号中断后,自动定位字边界
  • 通过串行链路实现关断控制
  • 关断电源电流
    • MAX9225 0.5µA (最大值)
    • MAX9226 3.0µA (最大值)
  • +2.375V至+3.465V核电源电压
  • 并行I/O可直接与1.8V至3.3V逻辑接口
  • ±15kV人体模式ESD保护
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX9225
10位、低功耗、10MHz至20MHz串行器与解串器芯片组
MAX9225、MAX9226:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX9223 22位、低功耗、5MHz至10MHz串行器与解串器芯片组
MAX9224 22位、低功耗、5MHz至10MHz串行器与解串器芯片组
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9225的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览