MAX9177
670MHz、LVDS至LVDS和任何逻辑至LVDS 2:1多路复用器
Viewing:
产品详情
- 670MHz时,最大1.0ps(RMS)抖动
- 800Mbps数据速率时,最大68ps(P-P)抖动
- 3.3V工作电源
- LVDS安全失效输入(MAX9176)
- 任意输入电平(MAX9177)包括差分CML/LVDS/LVPECL
- 选择输入端和掉电输入端能够承受-1.0V至VCC + 1.0V的电压
- 低功耗CMOS设计
- 10引脚µMAX和QFN封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
- IEC 61000-4-2第4级ESD保护
MAX9176/MAX9177是670MHz低抖动、低扭曲的2:1多路复用器,尤其适合于保护切换、环回、时钟和数据分配。这些器件具有68ps的超低峰峰值系统抖动,保证在那些定时误差极为敏感的高速链路中可靠工作。
MAX9716具有安全失效的LVDS输入和LVDS输出。MAX9177接收任何差分输入(CML/LVDS/LVPECL),提供LVDS输出。控制掉电输入,可以将输出置为高阻。当输入处于开路、无驱动短路或无驱动终端匹配时,MAX9176的安全失效电路驱动输出为高电平。MAX9177具有偏置电路,在输入开路时驱动高电平输出。多路复用选择端和掉电输入兼容于标准的LVTTL/LVCMOS逻辑。
多路复用选择端与掉电输入端可以承受-1V的下冲和VCC + 1V的过冲。MAX9176/MAX9177提供10引脚µMAX和10引脚薄型QFN封装,工作于3.3V单电源,工作温度范围-40°C至+85°C。
应用
- 时钟分配
- 环回
- 保护开关
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
电平转换器 1 | ||
MAX9320 | 量产 | 1:2差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9177的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论