MAX9176

量产

670MHz、LVDS至LVDS和任何逻辑至LVDS 2:1多路复用器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 670MHz时,最大1.0ps(RMS)抖动
  • 800Mbps数据速率时,最大68ps(P-P)抖动
  • 3.3V工作电源
  • LVDS安全失效输入(MAX9176)
  • 任意输入电平(MAX9177)包括差分CML/LVDS/LVPECL
  • 选择输入端和掉电输入端能够承受-1.0V至VCC + 1.0V的电压
  • 低功耗CMOS设计
  • 10引脚µMAX和QFN封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
  • IEC 61000-4-2第4级ESD保护
MAX9176
670MHz、LVDS至LVDS和任何逻辑至LVDS 2:1多路复用器
MAX9176、MAX9177:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电平转换器 1
MAX9320 量产 1:2差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9176的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览