MAX9017B
量产SOT23封装、双路、高精度、1.8V、纳安级功耗比较器,带或不带基准
双路、1.8V、精密的纳安级功耗比较器,带有/不带基准,SOT23封装
- 产品模型
- 6
产品详情
- 超低电源电流
- 0.85µA (MAX9019/MAX9020)
- 1.0µA (MAX9015A/MAX9016A)
- 1.2µA (MAX9017/MAX9018)
- 工作电压可低至1.8V
- 精度:VOS < 5mV (最大)
- 内置1.236V ±1%基准(A级)
- 输入电压范围可超出电源摆幅200mV
- CMOS推挽式输出,±6mA驱动能力(MAX9015/MAX9017/MAX9019)
- 漏极开路输出(MAX9016/MAX9018/MAX9020)
- 无撬杠电流转换
- 内部4mV滞回净化开关操作
- 过驱动输入时无相位反转
- 两种版本微型8引脚SOT23封装
单路MAX9015/MAX9016和双路MAX9017–MAX9020纳安级功耗比较器采用小尺寸SOT23封装,提供Beyond-the-Rails™输入,工作电压可低至1.8V。A级封装内置1.236V ±1%的基准源,B级封装内置1.24V ±1.75%的基准。只需极低的电源电流:0.85µA (MAX9019/MAX9020)、1µA (MAX9015/MAX9016)或1.2µA (MAX9017/MAX9018),使得MAX9015–MAX9020系列比较器非常适合2节电池监视/管理系统。
MAX9015–MAX9020独特的输出级设计可以限制转换过程的电源浪涌电流,消除了其它比较器中普遍存在的电源瞬态故障。这种设计还能够降低器件在动态条件下的功耗。MAX9015/MAX9017/MAX9019具有推挽式输出级,可以吸入或灌出电流。强大的内部输出驱动能力可以在6mA负载时提供满摆幅输出。MAX9016/MAX9018/MAX9020均具有漏极开路输出级,适合混合电压系统的设计。以上所有器件可提供超小型8引脚SOT23封装。
类似的SC70封装、单路比较器(含/不含基准源)请参阅MAX9117–MAX9120的数据资料。
应用
- 2节电池监视/管理
- 汽车
- 鉴别器
- 医疗仪器
- 移动通信
- 笔记本电脑与PDA
- 地或电源线检测
- 遥感勘测与远端系统
- 门限检测器
- 超低功耗系统
- 窗检测器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9017AEKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9017AEKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9017AEKA/V+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9017AEKA/V+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9017BEKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9017BEKA+T | 8-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 31, 2020 - 2037N ASSEMBLY |
||
MAX9017AEKA+ | 量产 | |
MAX9017AEKA+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9017AEKA+ | 量产 | |
MAX9017AEKA+T | 量产 | |
MAX9017BEKA+ | 量产 | |
MAX9017BEKA+T | 量产 | |
5月 2, 2019 - 1708A1 ASSEMBLY |
||
MAX9017AEKA/V+ | 量产 | |
MAX9017AEKA/V+T | 量产 | |
3月 13, 2019 - 1708B ASSEMBLY |
||
MAX9017AEKA/V+ | 量产 | |
MAX9017AEKA/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9017B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论