MAX8901B
最后购买期限效率最高的2至6只串联WLED供电电源,2mm x 2mm TDFN封装
可驱动2只到6只WLED,在电池供电产品中用于1.5英寸至4英寸LCD背光
产品详情
- 效率高达91%
- 2.6V至5.5V输入电压范围
- 固定频率工作模式
- 能够驱动2至6只串联WLED,1.3% LED电流精度
- 灵活的调光控制
- 直接PWM调光(MAX8901A)
- 32级、单线串行调光(MAX8901B)
- 输入欠压锁存
- 输入过压锁存
- WLED过压保护(25V典型值)
- 0.01µA (典型值)关断电流
- 关断模式下没有WLED电流
- 内部软启动和热关断
MAX8901A/MAX8901B升压转换器能够以固定电流驱动2至6只串联白光LED (WLED),为手机、PDA和其它手持设备提供亮度均匀的WLED驱动,用于LCD背光。MAX8901_工作在750kHz (典型值)固定开关频率,允许采用小尺寸外部元件,经过优化处理能够在1节锂离子/锂聚合物电池的整个电压范围保持最高效率。
这两款转换器采用单个输入(ON)使能IC并控制WLED亮度。MAX8901A采用直接PWM输入调节LED亮度,LED电流正比于PWM占空比。MAX8901B采用单线、串行脉冲调光,提供32级线性调节的LED亮度。利用脉冲串调光时,满量程LED电流为24.75mA (对于MAX8901B,每级间隔0.75mA)。
MAX8901_具有内部软启动功能,可消除启动期间的浪涌电流;还具有输入过压保护、WLED过压保护和关断模式,关断模式下仅消耗0.01µA电流(典型值)。关断模式下没有WLED电流,WLED的正向导通电压高于输入电压。此外,该系列器件还具有欠压锁存(UVLO)和热关断保护功能。
MAX8901_采用小尺寸、8引脚、2mm x 2mm、TDFN-EP封装(最大高度为0.8mm)。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 显示器背光(2至6只WLED)
- MP3和便携式媒体播放器
- PDA与智能电话
- 便携式导航设备
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8901B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论