MAX8900C
1.2A开关模式Li+充电器,具有±22V输入额定电压和JEITA电池温度监测
符合JEITA标准的电池充电器,为空间受限的消费类电子提供尺寸最小、发热最少的解决方案
产品详情
- 工作在3.25MHz开关频率的Li+/Li聚合物电池充电器
- 电池温度监测器按照JEITA要求调节充电电流和终止电压
- 4.2V ±0.5%电池调节电压(可根据需要订购4.1V电压的产品)
- 可调节充电终止电流门限
- 10mA至200mA可调
- 10mA时精度可达±1mA
- 高效率、低功耗
- 采用2.0mm x 1.6mm电感
- 提供正、负输入电压保护(±22V)
- 高达+20V的工作电压范围(可根据需要订购其它OVLO范围的产品)
- 支持无电池工作
- 故障定时器
- 充电状态指示输出
- 2.44mm x 2.67mm x 0.64mm封装
MAX8900_是高频、开关模式充电器,用于单节锂离子(Li+)或锂聚合物(Li-Poly)电池。器件从3.4V至6.3V (MAX8900A/MAX8900C)或3.4V至8.7V (MAX8900B)电源产生高达1.2A的电流为电池充电。3.25MHz开关模式充电器能够使用极小的元件并具有极低的发热,可理想用于耳机、超便携媒体播放器等小型手持设备。
MAX8900_的若干特性使其非常适合高可靠性系统。MAX8900_可承受高达+22V以及低至-22V的输入电压。电池保护功能包括低压预充、充电器故障定时器、管芯温度监测和电池温度检测。电池温度监测按照JEITA*规范规定的安全使用可充电锂离子电池的要求调节充电电流和终止电压。
充电器参数可以方便地通过外部元件调节。外部电阻能够将充电电流设置在50mA至1200mA范围内。可以利用另一外部电阻设置预充门限和充电终止电流门限,门限范围介于10mA至200mA。充电终止电流门限可以在10mA下达到±1mA的高精度。充电定时器可通过外部电容调节。
MAX8900_采用焊球间距为0.4mm的2.44mm x 2.67mm x 0.64mm、WLP封装。
应用
- 数码相机
- eBook
- GPS、PND
- 耳机和媒体播放器
- 智能电话
- USB充电
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8900c的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论