MAX8895Y
最后购买期限带有智能电源选择器的Li+电池充电器,提供适配器类型检测和USB枚举功能
业内首款可检测适配器类型和自主枚举的快速充电器
产品详情
- 支持USB口充电*
- 自动检测适配器类型
- 枚举功能无需处理器干预
- USB低速工作,没有外部晶振(MAX8895V/MAX8895W/MAX8895X)
- USB全速工作,使用外部晶振(MAX8895Y)
- 遵循USB 2.0规范
- 遵循USB充电规范(1.1版)
- 对于专用充电器自适应调整输入限流
- 高达16V的输入过压保护
- 在电池充电和系统供电之间自动分配电流
- 智能电源选择器(Smart Power Selector™)允许在电池完全放电或没有插入电池的条件下保持工作
- NTC监测电池温度
- 无需外部MOSFET
- 热管理防止过热
- 2µA关断电流
- 微小的2.36mm x 2.36mm、25焊球、0.4mm焊球间距的WLP封装
MAX8895_是USB兼容线性电池充电器,可以由USB端口或专用充电器供电,可自动检测适配器类型和USB枚举。MAX8895X/MAX8895Y集成了电池断开开关、电流检测电路、MOSFET调整管元件和热管理电路,无需外部反向保护肖特基二极管即可构建最简单、尺寸最小的独立式充电方案。
MAX8895_包括充电适配器类型的自动检测,可以区分USB 2.0设备、USB充电器和专用充电器。此外,MAX8895X/MAX8895Y包括USB枚举功能,可以自动与USB主机协商,从USB 2.0设备或USB充电器获得最大电流,无需处理器干预。适配器类型检测遵循USB 2.0规范以及USB充电规范1.1版。
MAX8895_控制单节Li+电池的充电顺序,从最初的电源就绪指示开始,通过预充、快充、浮充,到最终的充电终止。充电采用恒流、恒压和恒定管芯温度(CCCVCTj)的调整方案进行控制,任何条件下均可确保安全操作。最大充电电流采用输入限制电流减去系统电流的方式进行自适应控制,确保在任何给定条件下获得最大的充电电流。
MAX8895_经过优化的智能电源控制能够合理利用有限的USB或适配器电源。电池充电电流独立于SYS_输入电流限制,在保证系统供电的前提下为电池充电。自动输入选择开关控制切换系统、电池与外部电源的连接。从而允许在没有电池供电,或者是电池完全放电或废弃的条件下确保系统正常工作。
其它功能包括欠压锁存(UVLO)、过压保护(OVP)、充电状态指示、充电故障指示、电源就绪监测、电池温度监测、充电定时器和3.3V输出。
MAX8895_采用+4.0V至+6.6V电源供电,具有高达+16V的过压保护。MAX8895_工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C),采用紧凑的2.36mm x 2.36mm、25焊球WLP封装(0.4mm焊球间距)。
应用
- Bluetooth®耳机
- 充电架
- 便携式设备
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
USB充电器检测器 1 | ||
MAX77301 | 量产 | 符合JEITA标准的锂离子充电器,带有Smart Power Selector、自动检测和USB枚举功能 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8895Y的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论