MAX8893B

用于多媒体应用处理器的µPMIC,3.0mm x 2.5mm WLP封装

高度集成的µPMIC,用于多媒体处理器IC供电,提供高速USB开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高效率降压转换器
    • 保证500mA输出电流
    • 高达4MHz开关频率
    • 0.8V至2.4V可编程输出电压
    • 上升速率可编程的动态电压调整
  • 3路输出电压可编程的低噪声LDO
  • 2路输出电压可编程的低电源电流LDO
  • 低导通电阻负载开关
  • USB高速开关带有±15kV ESD保护
  • 所有调节器和开关均带有独立的使能控制
  • I²C串行接口
  • 所有LDO均具有过流保护和热保护
  • 3.0mm x 2.5mm x 0.64mm、30焊球WLP封装
MAX8893B
用于多媒体应用处理器的µPMIC,3.0mm x 2.5mm WLP封装
MAX8893A、MAX8893B、MAX8893C:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8893EVKIT

MAX8893A、MAX8893B和MAX8893C评估板

特性和优点

  • 高效率降压转换器
    • 确保500mA输出电流
    • 开关频率高达4MHz
    • 0.8V至2.4V可编程输出电压
    • 上升速率可编程的动态电压调整
  • 3路输出电压可编程的低噪声LDO
  • 2路输出电压可编程的低电源电流LDO
  • 低导通电阻负载开关
  • USB高速开关带有±15kV ESD保护
  • 所有调节器和开关均带有独立的使能控制
  • I²C串行接口
  • 所有LDO均具有过流保护和热保护
  • 小尺寸外部元件
  • 3mm x 2.5mm x 0.64mm、30焊球WLP封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8893评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示高度集成的MAX8893C电源管理IC。MAX8893评估板工作于2.7V至5.5V输入电压范围,通过I²C接口控制。MAX8893C集成了一个高效率降压型DC-DC转换器、带可编程输出电压的5路低压差(LDO)线性稳压器、单独的上电/断电控制输入、一个负载开关以及一个USB高速开关。通过I²C接口可控制所有调节器的输出电压、负载开关时序、独立的使能/禁止控制及其它参数。

MAX8893评估板还包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX8893C的功能提供了简便的图形用户界面(GUI)。评估MAX8893C时,请在购买MAX8893评估板的同时定购CMAXQUSB+命令模块。

MAX8893C评估软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。MAX8893评估板还可用于评估MAX8893A和MAX8893B,如需评估MAX8893A或MAX8893B,请在定购该评估板的同时申请免费样品。

应用

  • 蜂窝手机
  • 智能电话与PDA

MAX8893EVKIT
MAX8893A、MAX8893B和MAX8893C评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8893B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览