MAX8893A
用于多媒体应用处理器的µPMIC,3.0mm x 2.5mm WLP封装
高度集成的µPMIC,用于多媒体处理器IC供电,提供高速USB开关
产品详情
- 高效率降压转换器
- 保证500mA输出电流
- 高达4MHz开关频率
- 0.8V至2.4V可编程输出电压
- 上升速率可编程的动态电压调整
- 3路输出电压可编程的低噪声LDO
- 2路输出电压可编程的低电源电流LDO
- 低导通电阻负载开关
- USB高速开关带有±15kV ESD保护
- 所有调节器和开关均带有独立的使能控制
- I²C串行接口
- 所有LDO均具有过流保护和热保护
- 3.0mm x 2.5mm x 0.64mm、30焊球WLP封装
MAX8893A/MAX8893B/MAX8893C电源管理集成电路(PMIC)设计用于包括手机在内的多种便携式设备。该系列PMIC包含一个高效率降压型DC-DC转换器、带可编程输出电压的5路低压差线性稳压器(LDO)、单独的上电/断电控制输入、一个负载开关以及一个USB高速开关。器件能够在较低的空载电流下保持高效率,小尺寸3.0mm x 2.5mm WLP封装使器件理想用于便携式设备。
降压型DC-DC转换器采用专有的4MHz、滞回PWM控制架构,可采用超小尺寸的外部元件。内置同步整流电路有效提高了效率,并省去了传统降压转换器所需的外部肖特基二极管。输出电压可通过I²C串行接口进行编程,输出电流可达500mA。
LDO1、LDO4和LDO5具有低至45µVRMS的输出噪声,100mA下压差仅为100mV,可分别提供高达300mA、150mA和200mA的连续输出电流。LDO2和LDO3可提供300mA连续输出电流并具有极低的地电流。所有LDO的输出电压都可通过I²C串行接口进行编程。提供三种标准版本的PMIC,对应于不同的LDO默认上电电压(请参考完整数据资料的表1)。
MAX8893A/MAX8893B/MAX8893C采用3.0mm x 2.5mm、30焊球WLP封装。
应用
- 蜂窝手机
- 智能电话与PDA
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8893A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论