MAX8890
集成的蜂窝电话RF部分电源管理IC
Viewing:
产品详情
- 3个100mA低压差线性稳压器
- 100mA时50mV的低压差
- 整个温度范围内,输出电压精度为±1%
- 1.8V至3.3V预置输出电压(间隔50mV)
- 45µVRMS低输出电压噪声
- 180µA低电源工作电流
- 2.5V至5.5V输入电压范围
- 67dB的PSRR
- 10µVP-P通道间串扰
- 短路保护
- 热过载保护
- 0.01µA关断电流
- 小巧的12引脚、4mm x 4mm的QFN封装
MAX8890是一款电源管理芯片,旨在用于采用+2.5V至+5.5V输入电压的单节锂(Li+)电池供电的蜂窝手机。这款芯片包含三路同样的低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,以提供手机RF部分所需的全部电源电压。
第一个LDO旨在为发送器、接收器和频率综合器提供电源。第二个LDO旨在为TCXO和大功率压控振荡器(VCO)提供电源。第三个LDO旨在为UHF偏移VCO提供电源。
每个LDO具有单独的使能(/ON//OFF引脚)控制端,以增强设计的灵活性。如果三个使能输入引脚(EN1, EN2, EN3)中任一个为逻辑高电平,则基准电源开启。每个LDO的高精度输出电压可被预置为内部校准的电压(1.8V至3.3V,间隔50mV)。每个LDO具有100mA输出电流能力,且50mV的低压差,达到了最优化的低噪声和高串扰隔离度。MAX8890内置P沟道MOSFET调整管,仅180µA的低电源工作电流,且与负载无关。
其他特性包括短路和热过载保护。MAX8890采用紧凑、大功率、12引脚、4mm x 4mm、底盘裸露的QFN封装。
应用
- CCD成像
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8890的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论