MAX8873T
低压差、120mA线性稳压器
Viewing:
产品详情
- LP2980 Pin-Compatible SOT23 Package
- Low, 55mV Dropout Voltage at 50mA IOUT (130mV at 120mA)
- Low, 73µA No-Load Supply Current
- Low, 82µA Operating Supply Current (even in dropout)
- Miniature External Components
- Thermal Overload Protection
- Output Current Limit
- Reverse Battery Protection
- Dual Mode Operation: Fixed or Adjustable (1.25V to 6.5V) Output
- Low-Power Shutdown
应用
- 音频系统
- 无绳电话
- 电子规划器
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 调制解调器
- 掌上电脑
- PCMCIA卡
- PCS电话
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8873T的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论