MAX8845X
28V输入、线性Li+电池充电器,提供电池检测和过压保护输出
业内首款额定电压高达30V的双输入、1节Li+电池充电器,提供过压保护输出
产品详情
- CCCV、具有温度调节功能的单节Li+电池线性充电器
- 无需外部MOSFET、反向隔离二极管或电流检测电阻
- 可编程快充电流(1ARMS最大值)
- 可编程浮充电流门限(MIN)
- 从直流输入产生的4.7V (MAX8845Z/MAX8845Y/MAX8845W)输出或4.85V (MAX8845X)(SAFEOUT)带有输入过压保护
- 专有的管芯温度调节技术(+115°C)
- 4.25V (仅MAX8845W为4.4V)至28V输入电压范围,输入过压保护超过+7.5V (仅MAX8845X为+8.0V)
- 低压差(500mA时300mV)
- 输入电源检测输出指示(/POK)、充电状态输出指示(/CHG)、充电使能输入指示(/EN)
- 自动启动输出(ABO—MAX8844Z,/ABO—MAX8844Y/MAX8845X/MAX8845W)
- 微小的3mm x 3mm、12引脚薄型QFN封装、0.8mm高(最大值)
MAX8845Z/MAX8845Y/MAX8845X/MAX8845W为智能化独立式恒流、恒压(CCCV)并具备温度调节功能的充电器,针对单节锂离子(Li+)电池充电器设计。MAX8845Z/MAX8845Y集成了电流检测电路、MOSFET调整管、热调节电路,并且省去了外部反向隔离肖特基二极管,为手持设备提供最简单、尺寸最小的充电方案。
这款IC控制从预充到恒流快充、浮充以及满充指示的充电过程。独特的热调节电路限制了快速充电时或IC在高温环境下充电时的管芯温度,可以在不损坏IC的前提下提供最大的充电电流。
MAX8845Z/MAX8845Y/MAX8845X/MAX8845W通过外部电阻提供可调节快充电流(SETI)和浮充电流门限(MIN),实现最大的灵活性。MAX8845Z/MAX8845Y/MAX8845X/MAX8845W具有启动辅助电路,可分辨输入源和电池的连接,并为系统启动提供使能信号(ABO—MAX8845Z 、/ABO—MAX8845Y/MAX8845X/MAX8845W)。
MAX8845Z/MAX8845Y/MAX8845X/MAX8845W还集成过压保护输出(SAFEOUT),用于低额定电压USB或充电器输入的系统,同时还带有电池包检测电路(DETBAT),当电池包断开时禁用充电器。其它特性包括低有效控制输入(/EN),低电平有效输入电源检测输出(/POK)以及满充门限检测输出(/CHG)。
MAX8845Z/MAX8845Y/MAX8845X/MAX8845W可接受4.25V (仅MAX8845W为4.4V)至28V范围的输入电压,但在输入超过+7.5V (仅MAX8845X为+8.0V)时禁止充电,以避免连接不合格或故障交流适配器造成损坏。IC工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C),并采用紧凑的12引脚、增强散热的薄型QFN 3mm x 3mm封装(0.8mm最大高度)。
应用
- Bluetooth®设备
- 蜂窝与无绳电话
- 充电托架和坞站
- 数码相机
- MP3播放器
- 智能电话与PDA
- USB应用
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8845X的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论